IT-skåpsystem
-
VX IT
Rätt lösning för alla nätverks- och serverändamål. Oavsett om det handlar om ett nätverksfördelningsskåp eller serverrack i en Edge-, Colocation- eller Hyperscale-datorhall är nya VX IT en perfekt plattform för alla krav i modern IT-infrastruktur. Nya VX IT bygger på ett modulkoncept som snabbt och enkelt kan formas till en individuell behovsanpassad lösning med hjälp av den användarvänliga konfiguratorn.
-
TS IT
Plattformen uppfyller alla förväntningar på ett modernt nätverks- eller serverrack. Verktygsfri inre utbyggnad, högsta belastningskapacitet och strukturerad kabelhantering för universell användning som fristående golvskåp eller i datorhallar. Rätt utrustning för varje klimatkoncept: stängd glasdörr för krävande servertillämpningar med köldmedie- eller vattenbaserad LCP-kylning eller ventilerade dörrar för rumsklimatisering.
-
Kabelrangerutrymme för TS IT
För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer.
-
TX CableNet
No more cable spaghetti! This new IT rack from Rittal combines years of experience and expertise in the network infrastructure sector into one extraordinary solution – taking cable management to the next level. The clearly structured IT rack portfolio, with variants tailored to specific practical applications, provides a rapid overview and makes product selection easier. The 8 standard variants, each with site-variable cable routing, allow targeted cable management of large numbers of cables, and bring structure and order into IT cabling. The new “waterfall” principle for optimised cable routing via the roof allows for the critical bending radius while also minimising the risk of damage to the cables. An efficient frame concept delivers proven stability and flexibility, while also maintaining compatibility with the range of TS & VX components for maximum configuration options.
-
-
Öppna ramar
Fördelarrack för optimal åtkomst från alla sidor vid montage och installation samt obegränsat luftflöde tack vare en öppen konstruktion.
-