Varukorg

Bärarmsystem CP 180

  • Bärprofil CP 180 sluten
    Bärprofil CP 180 sluten

    Montering på anslutningselementen med 4 självgängande skruvar i skruvkanalen. Kapningsbar efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.

    Mer

  • Bärprofil CP 180 öppen
    Bärprofil CP 180 öppen

    Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil. X-formad profilering för högre belastning, stora kabelkanaler. Den övre kanalen är tillräckligt stor för kablar med stora kontaktdon (t.ex. DVI eller VGA) och kan användas över hela systemet.

    Mer

  • Bärprofil CP 120 sluten
    Bärprofil CP 120 sluten

    Montering på anslutningselementen med 4 självgängande skruvar i skruvkanalen. Kapningsbara efter behov, gängor krävs inte. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.

    Mer

  • Bärprofil CP 120 öppen
    Bärprofil CP 120 öppen

    Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil. X-formad profilering för högre belastning, stora kabelkanaler. Den övre kanalen är tillräckligt stor för kablar med stora kontaktdon (t.ex. DVI eller VGA) och kan användas över hela systemet.

    Mer

  • Vridled CP 180 Horisontell öppning
    Vridled CP 180 Horisontell öppning

    För vridbar fastsättning av bärarmssystemet på horisontella ytor, även hängande takfastsättning möjlig. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.

    Mer

  • Vägg-/golvfastsättning CP 180, liten
    Vägg-/golvfastsättning CP 180, liten

    För fast montage av bärarmssystemet på vertikala eller horisontella ytor.

    Mer

  • Vägglänk CP 180 Horisontell öppning
    Vägglänk CP 180 Horisontell öppning

    För flexibel fastsättning av bärarmssystemet på vertikala ytor.

    Mer

  • Koppling CP 180 för bärarmsanslutning Ø 130 mm
    Koppling CP 180 för bärarmsanslutning Ø 130 mm

    För vridbar fastsättning av skåpet på den vertikala delen av bärarmsystem CP 180.

    Mer

  • Adapter
    Adapter

    Anslutningskomponent mellan större och mindre bärarmssystem samt för montering av mindre, plattare manöverlådor.

    Mer

  • Vinkelstycke 90° CP 180
    Vinkelstycke 90° CP 180

    För anslutning av horisontella och vertikala bärarmskomponenter. Avtagbara täckplåtar för enkel kabelgenomföring.

    Mer

  • Mellanlänk CP 180
    Mellanlänk CP 180

    För en svängbar förbindning av horisontella bärprofildelar i bärarmssystemet.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk