Varukorg

Takfläkt

  • Takfläkt, takventilation
    Takfläkt, takventilation

    Den nya generationens takfläktar är ett system för alla storlekar: det enda som behövs är ett montagehål för alla effektklasser. De ger hög verkningsgrad tack vare luftstyrningen med låga tryckförluster och den höga kapslingsklassen IP55 uppnås genom ett innovativt klämfäste.

    Mer

  • Takfläkt med EC-teknologi
    Takfläkt med EC-teknologi

    Den nya generationens takfläktar i EC-varianten är ett system för alla storlekar: det enda som behövs är ett montagehål för alla effektklasser. De ger hög verkningsgrad tack vare luftstyrningen med låga tryckförluster och den höga kapslingsklassen IP55 uppnås genom ett innovativt klämfäste. Med styrningsgränssnittet som är integrerat som standard, med utgång för hastighetssignal, kan fläkten aktiveras samt varvtalet och funktionen övervakas.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk