Varukorg

Chiller

  • Chiller Blue e+ 1–6 kW
    Chiller Blue e+ 1–6 kW

    Blue e+ chiller är effektiva, flexibla och kompakta. De ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft/vatten värmeväxlare. Upp till 70 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och inverterteknologi. Internationella godkännanden och variabel spänning för användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys.

    Mer

  • Chiller Blue e Total kyleffekt 11–25 kW
    Chiller Blue e Total kyleffekt 11–25 kW

    Blue e chiller i industriskåp ger central och ekonomisk kylning av kylvattnet. Tack vare microchannel-teknologin kan mängden köldmedium minskas. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys. Inbyggda säkerhetsfunktioner som standard ger maximal säkerhet. Samtidigt kan leveranstiden förkortas tack vare fördefinierade tillvalspaket.

    Mer

  • Chiller TopTherm 1–6 kW
    Chiller TopTherm 1–6 kW

    TopTherm chiller finns som takpåbyggnad eller fristående varianter och är flexibla och kompakta. De ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft/vatten värmeväxlare. Kondensor med nanobeläggning är standard.

    Mer

  • Chiller TopTherm väggmontage
    Chiller TopTherm väggmontage

    TopTherm chiller för varianter med väggmontage går perfekt att montera på skåpdörren eller sidogaveln. De ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft/vatten värmeväxlare. Kondensor med nanobeläggning är standard.

    Mer

  • Chiller TopTherm 8–40 kW
    Chiller TopTherm 8–40 kW

    TopTherm kylare i TS skåp tar liten plats och går perfekt att integrera i en skåprad. Modulkonstruktionen och utförandet med dubbel frekvens gör dem mycket flexibla. Dessutom är de lätta att underhålla och tillförlitliga tack vare frostskyddet.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk