Säkringskomponenter RiLine Säkringshållare Säkringshållare Säkringshållare 30 A 3-polig, för skensystem med 60 mm skencentrumavstånd. Till produkten Säkringshållare Säkringshållare 31 A to 60 A Säkringshållare upp till 60 A, 3-poliga, enkelt montage på apparatprofilskenor eller med OM-apparatadapter på samlingsskenor. Till produkten Säkringshållare Säkringshållare 61 A till 400 A 3-polig, för skensystem med 60 mm skencentrumavstånd. Till produkten Säkringshållare Säkringshätta Propphuvar för säkringselement. Till produkten