Varukorg

Power Distribution Unit, PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    Förstklassig strömfördelning för IT-rack: robust PDU med kompakt basströmfördelning för IT-miljöer.

    Mer

  • PDU metered
    PDU metered

    Förstklassig strömfördelning för IT-rack: smart PDU med energimätning per fas, dvs. ett helt IT-racks effektbehov.

    Mer

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    Förstklassig strömfördelning för IT-rack: smart PDU med energimätning per uttagslist, dvs. de enskilda förbrukarnas effektbehov.

    Mer

  • PDU switched
    PDU switched

    Förstklassig strömfördelning för IT-rack: smart PDU med mätfunktion per fas, dvs. enskilda omkopplingsbara uttagslister.

    Mer

  • PDU managed
    PDU managed

    Förstklassig strömfördelning för IT-rack med energimätnings- och övervakningsfunktioner för varje enskild uttagslist. Anslutning med CEE-kontakt (16 A/32 A) med C13- och C19-uttag.

    Mer

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    Energifördelningen är särskilt utformad för datorhallar och fristående rack med UK-apparatkontakter (BS 1363).

    Mer

  • PDU UK, utförande metered
    PDU UK, utförande metered

    Energifördelningen är särskilt utformad för datorhallar och fristående rack med UK-apparatkontakter (BS 1363).

    Mer

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    RCM Inline Meter för effektmätning

    Mer

  • PDU-överspänningsskydd
    PDU-överspänningsskydd

    Kopplas före strömskenan. För varje 3-fasig inmatning av strömskenan finns ett överspänningsskydd. Överspänningsskyddet kan även installeras i efterhand.

    Mer

  • PDU internationellt
    PDU internationellt

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    Mer

  • Blade PDU international, utförande metered
    Blade PDU international, utförande metered

    Intelligent strömfördelning med omfattande hanteringsfunktioner för ström- och effektövervakning.

    Mer

  • PDU UK
    PDU UK

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    Mer

  • PDU Tillbehör
    PDU Tillbehör

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk