Varukorg

Power Distribution Unit, PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    Förstklassig strömfördelning för IT-rack: robust PDU med kompakt basströmfördelning för IT-miljöer.

    Mer

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    Högklassig strömfördelning till IT-rack: Intelligent PDU med CAN-Bus-gränssnitt för anslutning till CMC III eller PDU Managed. Varje uttag är möjligt att stänga av och energimätning kan ske per uttag. Anslutning med CEE-kontakt (16 A/32 A) med C13- och C19-uttag.

    Mer

  • PDU internationellt
    PDU internationellt

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    Mer

  • PDU horisontell
    PDU horisontell

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions

    Mer

  • PDU UK
    PDU UK

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    Mer

  • PDU Tillbehör
    PDU Tillbehör

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    Mer

Power Distribution Unit - PDU

Fördela kraften effektivt

Avbrottsfri strömförsörning för dina IT rack

Mer information

PDU konfigurator

+
[X] Stäng

Obligatorisk