Dörrar/lås Modulär frontuppbyggnad för TS Modulär frontuppbyggnad för TS Deldörrar för TS Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. Till produkten Modulär frontuppbyggnad för TS Montagehållist för deldörr För montage i efterhand på deldörrar, med 25 mm hålningsraster för individuell påbyggnad på dörrens baksida, som t.ex. kabelkanaler, slanghållare m.m. Till produkten Modulär frontuppbyggnad för TS Frontplåt, upptill för TS Som avslutning upptill vid användning av deldörrar. Till produkten Modulär frontuppbyggnad för TS Frontplåtar IP 54, nedtill för TS Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar. Till produkten Modulär frontuppbyggnad för TS Plåtar, med gångjärn upptill För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutformning eller skyddsbalk TS. Till produkten Modulär frontuppbyggnad för TS Tangentbordslåda för TS För mus och tangentbord med en bredd på max. 500/700 mm. Även vid öppnad lucka upprätthålls hög kapslingsklass. Till produkten Modulär frontuppbyggnad för TS Kablageplåt Kablagesystem för Ri4Power med invändig uppdelning Till produkten Modulär frontuppbyggnad för TS Frontplåtar IP 2X, nedtill för TS Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar. Till produkten