Fastsättningskomponenter Skruvar Passar till muttrar eller systemhålning. Skruvar Torxskruvar Passar till snabbmontagefäste, glidmuttrar, korgmuttrar och insticksmuttrar. Till produkten Skruvar Borrskruvar Körna, borra och skruva fast med elektriska eller pneumatiska verktyg i ett arbetsmoment. För plåttjocklek: 0,8–3 mm. Till produkten Skruvar Självgängade skruvar För runda håltagningar Ø 4,5 mm i skåpprofilen, montageskenor och -chassin. Till produkten Skruvar Torx-plåtskruvar Torx för optimal användning av vridmomenten, förlängning av verktygens livslängd och ökad säkerhet och tillförlitlighet vid fastsättning och lossande av skruvar. Till produkten Skruvar Skruv för inre utbyggnad för AX plast För montage av tillbehör till apparatskåpets fästdorn. Till produkten