Varukorg

Förberedelse av låda för inre utbyggnad

  • Skena för inre utbyggnad AX
    Skena för inre utbyggnad AX

    För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket.

    Mer

  • Skena för inre utbyggnad för AE
    Skena för inre utbyggnad för AE

    För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket.

    Mer

  • Skena för inre utbyggnad för CM, TP
    Skena för inre utbyggnad för CM, TP

    För montage på skåpets befintliga gängbultar. Med systemhålning på tre sidor.

    Mer

  • Montagevinkel för inre utbyggnad
    Montagevinkel för inre utbyggnad

    För inbyggnad av systemchassin och montageprofiler horisontellt och vertikalt. Comfort-Panel med inbyggnadsdjup från 74 mm eller Optipanel med inbyggnadsdjup från 100 mm. Med montagevinkeln kan LED-systemlampan monteras i kombination med skenan för inre utbyggnad, utan verktyg och utan mekanisk påverkan på skåpet.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk