Varukorg

Montageplattor och montagevinklar

  • Montageplatta
    Montageplatta

    Montageplattorna kan användas för ytterligare utbyggnadsmöjligheter i skåpet.

    Mer

  • Montageplatta med integrerad toppskena
    Montageplatta med integrerad toppskena

    För fastskruvning, med inbyggd DIN-skena för direkt fastsättning av komponenter som varvtalsregulator, apparatskåpstermostat och hygrostat.

    Mer

  • Montagevinkel
    Montagevinkel

    För fastskruvning, på alla skåp och utbyggnadsdelar med systemhålning i 25 mm raster.

    Mer

  • Montagevinkel för inre utbyggnad
    Montagevinkel för inre utbyggnad

    För inbyggnad av systemchassin och montageprofiler horisontellt och vertikalt. Comfort-Panel med inbyggnadsdjup från 74 mm eller Optipanel med inbyggnadsdjup från 100 mm. Med montagevinkeln kan LED-systemlampan monteras i kombination med skenan för inre utbyggnad, utan verktyg och utan mekanisk påverkan på skåpet.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk