EMC
-
Skena för EMC-skärmbygel och dragavlastning
Kombinerad skena för dragavlastning och EMC-kontaktering av införda kablar.
-
EMC-skärmbygel
Snabbmontage utan verktyg: Tryck EMC-skärmbygeln mot kabelskärmen och haka in den på skenan ovan, diameterändringar utjämnas fullständigt genom en fjäder.
-
EMC-bottenplåt för VX
För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm. Kombinerad EMC/IP-tätning ger en lågohmig kontakt mellan kabelskärm och bottenplåt. För alla skåp 400, 500, 600 och 800 mm djupa, tillsammans med seriemässiga bottenplåtar.
-
EMC-bottenplåt
För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm tillsammans med standardiserade bottenplåtar.
-
EMC-kabelförskruvningar
Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.
-
-
EMC-jordningshållare
Kan användas för skärmskydd direkt på kablar eller resurser på montageplåten.
-
EMC-skärmtätning för VX
För EMC-anpassad avskärmning av ihopbyggnadsstället i kombination med ihopbyggnadsvinkeln, utvändigt.
-
EMC-ihopbyggnadstätning för TS
Tätning med omlöpande elektriskt ledande mantling för ihopbyggnad av apparatskåpssystem.
-
EMC-skiljeväggstätning för VX
Vid ihopbyggda EMC-apparatskåpssystem och användning av en förzinkad skiljevägg ger denna tätning en optimal kontaktering och skärmdämpning.
-
EMC-skiljeväggstätning
För en optimal kontaktering vid ihopbyggda EMC-apparatskåpssystem och användning av en förzinkad skiljevägg.
-
-