Lådor och luckor
-
Låda 19"/2 HE för tangentbord och mus
Passar till montage av tangentbord upp till max. 390 x 32 x 139 mm., hyllplan för vanlig mus eller styrkula.
-
Låda för tangentbord och mus med avlastningsbord för musplatta
Passar till montage av tangentbord upp till max. 460 x 42 x 170 mm, standardmus och musmatta.
-
Tangentbordslåda 1 HE för två 482,6 mm (19")-profilskenor
För 482,6 mm (19")-profilskena, lämpad för montage av: tangentbord upp till max. 420 x 40 x 220 mm, helt utdragbar, låsbar.
-
Tangentbordslåda 2 HE för en 482,6 mm (19")-profilskena
För 482,6 mm profilskena (19"), passar till tangentbord upp till 430 mm bredd och 250 mm djup vid omlagd frontpanel.
-
Pappersmatarlucka för inbyggnad i ytor
För inbyggnad på ytor, gör det enkelt att nå skrivaren från sidan utan att skåpdörren behöver öppnas.
-
Fällbart bord för tangentbord och mus
För inbyggnad i 600 och 800 mm breda dörrar och 19"-svängramar och -skåp.