Gränssnitt
-
Gränssnittsluckor för jordfelsbrytare
Enligt den standarden EN 60 204-1 som kommer att införas måste alla strömkretsar med märkström ≤ 20 A, som försörjer uttag i eller på apparatskåp till maskiner, vara säkrade med en jordfelsbrytare med märkdifferensström ≤ 30 mA. Förberedd för montage av konventionella 2-poliga jordfelsbrytare.
-
Gränssnittslucka, modulär
Kan användas överallt där det krävs snabb åtkomst till gränssnitt och kontakter, dosan förblir sluten.
-
Uttagsförlänging med vägganslutning
För förlängning av uttag på skåp, t.ex. av industridatorer och switchar - för in- och utsida.
-
RJ45-inbyggnadsmodul
Inbyggnadsmodul för gränssnittsförlängning med vägganslutning från hylsa till hylsa eller hylsa till kontakt.