Varukorg

Uttagslister

  • Uttagslist i aluminiumkanal
    Uttagslist i aluminiumkanal

    Uttagslisterna i aluminiumkanalen kan levereras i olika längdvarianter med olika funktionselement, varierande fastsättningsmöjligheter.

    Mer

  • Uttagslist med energimätning
    Uttagslist med energimätning

    För mätning av anslutna förbrukarenheters strömförbrukning, uttagstyper: Schuko, olika monteringmöjligheter.

    Mer

  • Grenuttag i plasthuset
    Grenuttag i plasthuset

    Anslutningslister 230 Volt, obegränsad användning, även av vinkelkontakter, eftersom uttagen är placerade i längsled.

    Mer

  • Uttagskontakt
    Uttagskontakt

    För montage på profilskenorna TS 35/7,5 och TS 35/15 enligt EN 60 715, skruvklämmor enhetligt från en sida.

    Mer

  • Serviceuttag för skåpramsfastsättning
    Serviceuttag för skåpramsfastsättning

    Servicekontaktdosa för skåpramsmontage/16 A, integrerad servicekontaktdosa i en självständig strömkrets, oberoende av det centrala nätet och UPS.

    Mer

  • Uttagslist för IEC-kontakt
    Uttagslist för IEC-kontakt

    Uttagslister i olika utföranden för fastsättning i ramar, väggfördelningsskåp, DK i tvärled eller 482,6 mm-plan (19").

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk