Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar
Art.nummer: | Bredd | Höjd | Djup | Lock | |
---|---|---|---|---|---|
PK 9514.100 | 180 mm | 110 mm | 90 mm | transparent | |
PK 9519.100 | 182 mm | 180 mm | 165 mm | transparent | |
PK 9519.000 | 182 mm | 180 mm | 165 mm | grå | |
PK 9513.000 | 180 mm | 94 mm | 81 mm | grå | |
PK 9515.000 | 180 mm | 110 mm | 111 mm | grå | |
PK 9518.100 | 182 mm | 180 mm | 111 mm | transparent | |
PK 9523.000 | 360 mm | 254 mm | 111 mm | grå | |
PK 9506.000 | 110 mm | 110 mm | 66 mm | grå | |
PK 9521.000 | 254 mm | 180 mm | 111 mm | grå | |
PK 9500.000 | 65 mm | 65 mm | 57 mm | grå | |
PK 9516.100 | 180 mm | 110 mm | 165 mm | transparent | |
PK 9504.000 | 94 mm | 94 mm | 57 mm | grå | |
PK 9511.000 | 130 mm | 130 mm | 99 mm | grå | |
PK 9515.100 | 180 mm | 110 mm | 111 mm | transparent | |
PK 9502.000 | 94 mm | 65 mm | 57 mm | grå | |
PK 9512.000 | 180 mm | 94 mm | 57 mm | grå | |
PK 9517.000 | 182 mm | 180 mm | 90 mm | grå | |
PK 9523.100 | 360 mm | 254 mm | 111 mm | transparent | |
PK 9508.000 | 130 mm | 94 mm | 57 mm | grå | |
PK 9522.100 | 254 mm | 180 mm | 165 mm | transparent | |
PK 9510.000 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | grå | |
PK 9516.000 | 180 mm | 110 mm | 165 mm | grå | |
PK 9507.000 | 110 mm | 110 mm | 90 mm | grå | |
PK 9521.100 | 254 mm | 180 mm | 111 mm | transparent | |
PK 9524.100 | 360 mm | 254 mm | 165 mm | transparent | |
PK 9505.000 | 94 mm | 94 mm | 81 mm | grå | |
PK 9509.000 | 130 mm | 94 mm | 81 mm | grå | |
PK 9517.100 | 182 mm | 180 mm | 90 mm | transparent | |
PK 9518.000 | 182 mm | 180 mm | 111 mm | grå | |
PK 9520.000 | 254 mm | 180 mm | 90 mm | grå | |
PK 9520.100 | 254 mm | 180 mm | 90 mm | transparent | |
PK 9524.000 | 360 mm | 254 mm | 165 mm | grå | |
PK 9514.000 | 180 mm | 110 mm | 90 mm | grå | |
PK 9522.000 | 254 mm | 180 mm | 165 mm | grå | |