Varukorg

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm för AX

    Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm för AX

    Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.
Art.nummer: Höjd För bredd Färg
AX 2820.062 200 mm = 600 mm RAL 9005
AX 2820.082 200 mm = 800 mm RAL 9005
AX 2820.102 200 mm = 1000 mm RAL 9005
AX 2820.122 200 mm = 1200 mm RAL 9005
+
[X] Stäng

Obligatorisk