Varukorg

Systemfönster för VX, TS, SE

    Systemfönster för VX, TS, SE

    För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst.
Art.nummer: Bredd Höjd För bredd Max. komponent-D för påmontering
FT 2736.520 500 mm 470 mm = 600 mm 63 mm
FT 2735.510 500 mm 370 mm = 600 mm 33 mm
FT 2736.540 500 mm 670 mm = 600 mm 63 mm
FT 2736.510 500 mm 370 mm = 600 mm 63 mm
FT 2735.530 500 mm 570 mm = 600 mm 33 mm
FT 2735.560 700 mm 270 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.580 700 mm 470 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.520 500 mm 470 mm = 600 mm 33 mm
FT 2735.590 700 mm 570 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.250 700 mm 670 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.500 500 mm 270 mm = 600 mm 33 mm
FT 2735.540 500 mm 670 mm = 600 mm 33 mm
FT 2735.570 700 mm 370 mm = 800 mm 33 mm
FT 2736.530 500 mm 570 mm = 600 mm 63 mm
FT 2736.500 700 mm 670 mm = 800 mm 63 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk