Varukorg

Golvplåt för VX, VX IT, VX SE

    Golvplåt för VX, VX IT, VX SE

    För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.

Art.nummer: Bredd Djup För bredd
VX 8001.220 440 mm 237.5 mm = 1000 mm
VX 8001.221 540 mm 237.5 mm = 1200 mm
VX 8001.224 440 mm 275 mm = 1000 mm
VX 8001.223 690 mm 275 mm = 800 mm
VX 8001.225 540 mm 275 mm = 1200 mm
VX 8001.217 540 mm 175 mm = 1200 mm
VX 8001.211 690 mm 75 mm = 800 mm
VX 8001.214 490 mm 175 mm = 600 mm
VX 8001.215 690 mm 175 mm = 800 mm
VX 8001.212 440 mm 75 mm = 1000 mm
VX 8001.218 490 mm 237.5 mm = 600 mm
VX 8001.210 490 mm 75 mm = 600 mm
VX 8001.213 540 mm 75 mm = 1200 mm
VX 8001.216 440 mm 175 mm = 1000 mm
VX 8001.219 690 mm 237.5 mm = 800 mm
VX 8001.222 490 mm 275 mm = 600 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk