Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för sockelsystem VX, stålplåt
Art.nummer: | Höjd | För djup | Färg | ||
---|---|---|---|---|---|
VX 8640.033 | 100 mm | = 600 mm | RAL 9005 | ||
VX 8640.030 | 100 mm | = 300 mm | RAL 9005 | ||
VX 8640.031 | 100 mm | = 400 mm | RAL 9005 | ||
VX 8640.032 | 100 mm | = 500 mm | RAL 9005 | ||
VX 8640.034 | 100 mm | = 800 mm | RAL 9005 | ||
VX 8640.035 | 100 mm | = 1000 mm | RAL 9005 | ||
VX 8640.036 | 100 mm | = 1200 mm | RAL 9005 | ||