Varukorg

Golvskåp VX25, SID

    Golvskåp VX25, SID
    Golvskåp VX25, SID

    Rittals modulära skåpsplattform VX25 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.

Art.nummer: Bredd Höjd Djup Dörrar
XSEVX8004SID 1000 mm 2000 mm 400 mm 2
XSEVX8005SID 1000 mm 2000 mm 500 mm 2
XSEVX8006SID 1000 mm 2000 mm 600 mm 2
XSEVX8084SID 1000 mm 1800 mm 400 mm 1
XSEVX8204SID 1200 mm 2000 mm 400 mm 2
XSEVX8205SID 1200 mm 2000 mm 500 mm 2
XSEVX8206SID 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
XSEVX8284SID 1200 mm 1800 mm 400 mm 2
XSEVX8285SID 1200 mm 1800 mm 500 mm 2
XSEVX8405SID 400 mm 2000 mm 500 mm 1
XSEVX8406SID 400 mm 2000 mm 600 mm 1
XSEVX8604SID 600 mm 2000 mm 400 mm 1
XSEVX8605SID 600 mm 2000 mm 500 mm 1
XSEVX8606SID 600 mm 2000 mm 600 mm 1
XSEVX8684SID 600 mm 1800 mm 400 mm 1
XSEVX8685SID 600 mm 1800 mm 500 mm 1
XSEVX8804SID 800 mm 2000 mm 400 mm 1
XSEVX8805SID 800 mm 2000 mm 500 mm 1
XSEVX8806SID 800 mm 2000 mm 600 mm 1
XSEVX8884SID 800 mm 1800 mm 400 mm 1
XSEVX8885SID 800 mm 1800 mm 500 mm 1
XSEVX8085SID 1000 mm 1800 mm 500 mm 2
+
[X] Stäng

Obligatorisk