Varukorg

QE Box

    QE Box

    Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.
Art.nummer: Bredd Höjd Djup Utförande Höjd
DK 7057.009 600 mm 335 mm 500 mm med stålplåtsdörr 6 HE
DK 7057.019 600 mm 468 mm 500 mm med stålplåtsdörr 9 HE
DK 7057.039 600 mm 735 mm 500 mm med stålplåtsdörr 15 HE
DK 7057.029 600 mm 602 mm 500 mm med stålplåtsdörr 12 HE
DK 7057.020 600 mm 602 mm 500 mm med glasdörr 12 HE
DK 7057.000 600 mm 335 mm 500 mm med glasdörr 6 HE
DK 7057.030 600 mm 735 mm 500 mm med glasdörr 15 HE
DK 7057.010 600 mm 468 mm 500 mm med glasdörr 9 HE
+
[X] Stäng

Obligatorisk