Varukorg

Golvpulpeter TP

    Produkten har utgått

    Golvpulpeter TP

    Information om utgångna produkter

    Denna artikel utgår: 31.01.2021 
    Artikeln ersätts av: PRO0108 

    Golvpulpeter TP, montageklar enhet med hög kapslingsklass IP 55 i fyra olika bredder. Verktygsfritt montage av locket tack vare lockstöd. Kompatibel med TS 8 systemtillbehör som t.ex. socklar och kabelgenomföringshylsor.
Art.nummer: Bredd Höjd Djup (nedtill) Djup (upptill)
TP 6748.500 800 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6740.500 1000 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6746.500 600 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6742.500 1200 mm 973 mm 400 mm 520 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk