Varukorg

Golvpulpeter Rostfritt stål

    Golvpulpeter Rostfritt stål

    Golvpulpeter av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), montageklar enhet med hög kapslingsklass IP 55 i fyra olika bredder. Enkel hantering tack vare självlåsande lockstöd. Utbytbar låsinsats. Enkel kabelinföring tack vare delade bottenplåtar
Art.nummer: Bredd Höjd Djup (nedtill) Djup (upptill) Dörrar
TP 2686.600 1200 mm 960 mm 400 mm 480 mm 2
TP 2683.600 600 mm 960 mm 400 mm 480 mm 1
TP 2684.600 800 mm 960 mm 400 mm 480 mm 1
TP 2685.600 1000 mm 960 mm 400 mm 480 mm 2
+
[X] Stäng

Obligatorisk