Varukorg

Thermoelectric Cooler

    Thermoelectric Cooler

    De kraftfulla klimataggregaten i lättviktsutförande, baserade på peltierteknik, ger en effektiv klimatisering av apparatskåp och kompaktapparatskåp. Kyl-/värmeeffekt 100 W.
Art.nummer: Total kyleffekt L35 L35 vid DC Total kyleffekt L35 L35 vid 50 Hz Spänning Värmeeffekt
SK 3201.200 80 W 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 80 W
SK 3201.300 80 W 24 V (DC)  80 W
+
[X] Stäng

Obligatorisk