Varukorg

VX25 Blue e+ integreringslösning

    VX25 Blue e+ integreringslösning

    Produkten är en perfekt symbios av VX25 golvskåp för ihopbyggnad och Blue e+ kylaggregat. Med ett och samma artikelnummer får du ett skåp med inbyggt kylaggregat. Kylaggregatet har alla fördelar med Blue e+ teknologin.
    Läs mer
Art.nummer: Bredd Höjd Djup Total kyleffekt L35 L35 vid 50 Hz
SK 3185.030 800 mm 2200 mm 600 mm 1.3 kW
+
[X] Stäng

Obligatorisk