Varukorg

Fläktchassin för 482,6 mm (19") Lufteffekt 320–480 m³/h

    Fläktchassin för 482,6 mm (19

    Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
Art.nummer: Spänning Lufteffekt
SK 3340.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
SK 3342.024 24 V (DC)  480 m³/h
SK 3341.115 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3341.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3342.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3342.500 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V (DC) 
480 m³/h
SK 3342.115 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
+
[X] Stäng

Obligatorisk