Varukorg

Tvärströmsfläktar för 482,6 mm (19") Lufteffekt 320 m³/h

    Tvärströmsfläktar för 482,6 mm (19

    2 HE tvärströmsfläkt med upp till 320 m³/h luftflöde. Den låga ljudnivån på 52 dB gör fläkten lämpad även för kontorsmiljöer.
Art.nummer: Spänning Lufteffekt
SK 3144.000 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
SK 3145.000 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
+
[X] Stäng

Obligatorisk