Varukorg

Fläktchassi Vario för 482,6 mm (19") Lufteffekt 320–480 m³/h

    Fläktchassi Vario för 482,6 mm (19

    Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs. Enkelt underhåll av fläkten tack vare montageram.
Art.nummer: Spänning Lufteffekt
SK 3352.024 24 V (DC)  480 m³/h
SK 3350.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
SK 3350.115 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
SK 3352.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3352.500 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V (DC) 
480 m³/h
SK 3351.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3352.115 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
+
[X] Stäng

Obligatorisk