Varukorg

Liquid Cooling Package LCP Rack CW

    Liquid Cooling Package LCP Rack CW

    Kylning med högpresterande värmeväxlare. LCP suger luften på sidan av serverskåpets baksida och blåser in den nedkylda luften igen på sidan i den främre delen av serverskåpet.
    För LCP CW Cooling Calculator
Art.nummer: Total kyleffekt Kylmedium Inbyggnad i skåpserie Djup För
SK 3312.130 30 kW Vatten I samma plan 1000 mm TS IT
SK 3312.230 30 kW Vatten I samma plan 1200 mm TS IT
SK 3312.250 35 kW Vatten/glykol I samma plan 1200 mm TS IT
SK 3312.260 53 kW Vatten I samma plan 1200 mm TS IT
SK 3313.130 30 kW Vatten I samma plan 1000 mm VX IT
SK 3313.230 30 kW Vatten I samma plan 1200 mm VX IT
SK 3313.250 35 kW Vatten/glykol I samma plan 1200 mm VX IT
SK 3313.260 53 kW Vatten I samma plan 1200 mm VX IT
+
[X] Stäng

Obligatorisk