Varukorg

Ringkärnstransformator Primäranslutning 115 V/400 V

    Ringkärnstransformator Primäranslutning 115 V/400 V

    För spänningsförsörjning till luft/vatten värmeväxlare för väggmontage i 230 V-utförande. Finns med 115 V eller 400 V primäranslutning.
Art.nummer: Anslutning Bredd Höjd Djup
SK 3201.960 400 V (Primär) , 2~, 50 Hz/60 Hz
230 V (Sekundär) , 1~, 50 Hz/60 Hz
105 mm 123 mm 55 mm
SK 3201.970 115 V (Primär) , 1~, 50 Hz/60 Hz
230 V (Sekundär) , 1~, 50 Hz/60 Hz
105 mm 123 mm 55 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk