Varukorg

Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, med 19"-profilskenor, standard

    Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, med 19

    VX IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" profilskenor med ställbart djup ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

Art.nummer: Inbyggnad-H Bredd Höjd Djup
VX 5314.126 47 HE 800 mm 2200 mm 1000 mm
VX 5303.124 24 HE 800 mm 1200 mm 800 mm
VX 5304.126 24 HE 800 mm 1200 mm 1000 mm
VX 5305.124 38 HE 800 mm 1800 mm 800 mm
VX 5306.122 42 HE 800 mm 2000 mm 600 mm
VX 5308.123 42 HE 600 mm 2000 mm 1000 mm
VX 5307.124 42 HE 800 mm 2000 mm 800 mm
VX 5309.126 42 HE 800 mm 2000 mm 1000 mm
VX 5310.128 42 HE 600 mm 2000 mm 1200 mm
VX 5311.126 42 HE 800 mm 2000 mm 1200 mm
VX 5312.124 47 HE 800 mm 2200 mm 800 mm
VX 5325.121 15 HE 600 mm 800 mm 600 mm
VX 5326.121 24 HE 600 mm 1200 mm 600 mm
VX 5327.121 38 HE 600 mm 1800 mm 600 mm
VX 5328.123 38 HE 600 mm 1800 mm 800 mm
VX 5329.121 42 HE 600 mm 2000 mm 600 mm
VX 5330.123 42 HE 600 mm 2000 mm 800 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk