Varukorg

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm För VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

    Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm För VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

    Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.
    Till nya sockelsystemet VX
Art.nummer: Höjd För bredd Färg
VX 8620.020 200 mm = 300 mm RAL 9005
VX 8620.021 200 mm = 400 mm RAL 9005
VX 8620.022 200 mm = 600 mm RAL 9005
VX 8620.023 200 mm = 800 mm RAL 9005
VX 8620.024 200 mm = 1000 mm RAL 9005
VX 8620.025 200 mm = 1200 mm RAL 9005
VX 8620.026 200 mm = 1600 mm RAL 9005
VX 8620.027 200 mm = 1800 mm RAL 9005
+
[X] Stäng

Obligatorisk