Varukorg

Regntak, rostfritt stål för AE

    Regntak, rostfritt stål för AE

    Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Material: rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304).
Art.nummer: För För bredd För djup
SZ 2471.000 AE rostfritt stål = 380 mm = 155 mm
SZ 2472.000 AE rostfritt stål = 380 mm = 210 mm
SZ 2475.000 AE rostfritt stål = 800 mm = 300 mm
SZ 2363.000 AE rostfritt stål = 1000 mm = 300 mm
SZ 2470.000 AE rostfritt stål = 200 mm = 155 mm
SZ 2473.000 AE rostfritt stål = 600 mm = 210 mm
SZ 2361.000 AE rostfritt stål = 300 mm = 210 mm
SZ 2474.000 AE rostfritt stål = 760 mm = 300 mm
SZ 2362.000 AE rostfritt stål = 500 mm = 210 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk