Varukorg

Skiljevägg för VX

    Skiljevägg för VX
    Skiljevägg för VX

    För avskiljning av enstaka skåpceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljeväggen vid motsvarande mått även monteras bak i skåpet. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning.
Art.nummer: För höjd För djup
VX 8609.200 = 1800 mm = 400 mm
VX 8609.201 = 1800 mm = 500 mm
VX 8609.202 = 1800 mm = 600 mm
VX 8609.203 = 2000 mm = 400 mm
VX 8609.204 = 2000 mm = 500 mm
VX 8609.205 = 2000 mm = 600 mm
VX 8609.206 = 2000 mm = 800 mm
VX 8609.207 = 2200 mm = 600 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk