Varukorg

Montagehållist för deldörr

    Montagehållist för deldörr

    För montage i efterhand på deldörrar, med 25 mm hålningsraster för individuell påbyggnad på dörrens baksida, som t.ex. kabelkanaler, slanghållare m.m.
Art.nummer: Längd För bredd För deldörr-H min. För deldörr-H max.
SV 9681.206 398 mm = 600 mm 150 mm 800 mm
SV 9681.208 598 mm = 800 mm 150 mm 800 mm
SV 9681.204 198 mm = 400 mm 200 mm 800 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk