Varukorg

Delmontageplåtar

    Delmontageplåtar
    Delmontageplåtar
    Delmontageplåtar
    Delmontageplåtar
    Delmontageplåtar

    För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.
Art.nummer: Bredd Djup För bredd För djup
VX 8617.620 1100 mm 300 mm = 400 mm
= 1200 mm
= 400 mm
VX 8617.510 500 mm 300 mm = 400 mm
= 600 mm
= 400 mm
= 600 mm
VX 8617.520 500 mm 400 mm = 600 mm = 500 mm
= 600 mm
VX 8617.530 500 mm 500 mm = 600 mm = 600 mm
VX 8617.540 500 mm 700 mm = 600 mm
= 800 mm
= 600 mm
= 800 mm
VX 8617.550 500 mm 775 mm = 600 mm = 600 mm
VX 8617.560 700 mm 300 mm = 400 mm
= 800 mm
= 400 mm
= 800 mm
VX 8617.570 700 mm 400 mm = 800 mm = 500 mm
= 800 mm
VX 8617.580 700 mm 700 mm = 800 mm = 800 mm
VX 8617.590 900 mm 300 mm = 400 mm
= 1000 mm
= 400 mm
VX 8617.600 900 mm 400 mm = 1000 mm = 500 mm
VX 8617.610 900 mm 500 mm = 600 mm
= 1000 mm
= 600 mm
VX 8617.630 1100 mm 400 mm = 1200 mm = 500 mm
VX 8617.640 1100 mm 500 mm = 600 mm
= 1200 mm
= 600 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk