Varukorg

Hyllplan, 19"-utbyggnad Skåp med L-profilskenor fram och bak

    Hyllplan, 19

    Har flera upphängningspunkter, så att profilavståndet är variabelt inom vissa gränser, kan förses med teleskopskenor i efterhand för utdragbart montage, tillåten belastning: 50 kg.
Art.nummer: Bredd Djup Belastning Färg
DK 7144.035 409 mm 400 mm 50 kg ytlast RAL 7035
DK 7145.635 409 mm 600 mm 50 kg ytlast RAL 7035
DK 7145.035 409 mm 500 mm 50 kg ytlast RAL 7035
DK 7145.735 409 mm 700 mm 50 kg ytlast RAL 7035
+
[X] Stäng

Obligatorisk