Varukorg

Kabelförskruvning i mässing

    Kabelförskruvning i mässing

    Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.
Art.nummer: Gänga Min. kabeldiameter Max. kabeldiameter Längd på gänga Nyckelbredd
 2411.801 M12 x 1,5 3 mm 6,5 mm 6 mm 14 mm
 2411.811 M16 x 1,5 5 mm 10 mm 7 mm 20 mm
 2411.821 M20 x 1,5 6 mm 12 mm 8 mm 22 mm
 2411.831 M25 x 1,5 11 mm 17 mm 8 mm 27 mm
 2411.841 M32 x 1,5 15 mm 21 mm 8 mm 34 mm
 2411.851 M40 x 1,5 19 mm 28 mm 9 mm 43 mm
 2411.861 M50 x 1,5 27 mm 38 mm 9 mm 58 mm
 2411.871 M63 x 1,5 34 mm 44 mm 14 mm 64 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk