Varukorg

Systembelysning LED

    Systembelysning LED
    Systembelysning LED

    LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.
    Läs mer
Art.nummer: Ljusflöde Märkspänning Utförande på uttag Utförande Bredd UL-godkännande
 2500.100 400 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz utan uttag 262 mm
 2500.104 400 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz utan uttag 262 mm true
 2500.110 600 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz utan uttag 337 mm
 2500.114 600 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz utan uttag 337 mm true
 2500.200 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz utan uttag 437 mm true
 2500.210 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) med uttag 437 mm
 2500.211 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz GB (Typ G, BS 1363) med uttag 437 mm
 2500.212 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz F/B (Typ E, CEE 7/5) med uttag 437 mm
 2500.213 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz CH (Typ J, SEV 1011) med uttag 437 mm
 2500.214 900 lm 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15) med uttag 437 mm true
 2500.220 900 lm 24 V (DC) utan uttag 437 mm true
 2500.300 1.200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz med rörelsesensor 437 mm true
 2500.310 1.200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) med uttag, med rörelsesensor 437 mm
 2500.311 1.200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz GB (Typ G, BS 1363) med uttag, med rörelsesensor 437 mm
 2500.312 1.200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz F/B (Typ E, CEE 7/5) med uttag, med rörelsesensor 437 mm
 2500.313 1.200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz CH (Typ J, SEV 1011) med uttag, med rörelsesensor 437 mm
 2500.314 1.200 lm 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15) med uttag, med rörelsesensor 437 mm true
 2500.320 1.200 lm 24 V - 56 V (DC) med rörelsesensor 437 mm true
+
[X] Stäng

Obligatorisk