- Artikelnummer:
- AS 4050.101
- Utförande
- Bearbetning av platta delar
Patenterad påtrycksskiva med inbyggd utsugning av frässpån
Högpresterande spindel inkl. minimal mängd smörjmedel
Automatisk verktygskontroll
DIN-verktyg
Pneumatisk spännanordning
- Produktbeskrivning
- Perforex BC 1001 HS passar till bearbetning av nästan alla apparatskåp. Denna bearbetningsmaskin är den mest kompakta och kostnadseffektiva maskinen i Perforex BC-serien.
- Fördelar
- Snabb avkastning på investeringen (ROI) och betydligt högre konkurrenskraft
- Korta genomloppstider med konstant hög bearbetningskvalitet
- Snabbt, exakt och tillförlitligt arbete
- Lättlärd och fjärrstyrningsbar verkstadsprogrammering
- Nätverkskompatibel programvara med central databas
- Programmerade verkstadsuppdrag är tillgängliga omgående och kan användas igen
- Leveransens omfattning
- Perforex BC konfigureras utifrån projekt
- Material som kan bearbetas
- Aluminium
- Stål
- Rostfritt stål
- Plast
- Koppar
- Maskinalternativ
- Skåpbearbetning 4050.010
- Maskinstyrning
- Verkstadsprogrammering
- CNC-styrning med 4 axlar
- Rittal Optipanel med 24" bildskärm
- Säkerhet
- Skyddsgaller med optisk skyddsanordning
- Skyddsgaller bak vid maskinalternativet skåpbearbetning
- Gränssnitt
- Anslutning till olika CAD-system
- Överföring av DXF-format
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Observera:
- Verktygssats medföljer maskinen vid leverans
- Tekniska ändringar förbehålles
- Uppställningsyta
- Bredd: 3.980 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 3.400 mm
- Tryckluftsanslutning
- 6 bar
- Antal verktygsplatser
- 18
- Tool holder (Pick-up-System)
- Ja
- Styrspänning (DC)
- 24 V
- Märkström max.
- 32 A
- Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Bredd: 750 mm
Höjd: 1.400 mm
- Uppställningsyta
- Bredd: 3.980 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 3.400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1 600 kg
- Tullvarukod
- 84571090
- EAN
- 4028177804524
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivning
-
Perforex BC 1001 HS Machining centre