Denna artikel utgår: 31 jan. 2020
- Artikelnummer:
- CP 6528.410
- Produktbeskrivning
- Den stabila, vridbara kopplingen med mer utrymme för kabelföring. För extra stabilisering av tak och botten vid tunga inbyggnadsenheter.
- Material
- Lådkoppling: Aluminium/zinkgjutgods
Förstärkningsplåt: Stålplåt, 6 mm - Ytbehandling
- Lådkoppling: Pulverlackerad, struktur
Förstärkningsplåt: förzinkad - Färg
- Lådkoppling: RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Förstärkningsplåt
Inkl. tätningar
Inkl. fastsättningsmaterial - To fit minimal front panel width
- 432 mm
435 mm - Observera:
- Det kvadratiska bärarmshålet kan väljas, beställas och förberedas på Comfort-Panel- och Optipanel-skåp via konfiguratorerna under Support/Programvara/Konfiguratorer.
- Rotation angle/swivel area
- Max. 350°, inställningsbar via låsspak. Genom användning av extra cylinderskruvar M6 kan vridvinkeln begränsas till ±28°, ±73°, ±118°, ±163°.
- Dimension
- Bredd: 418 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 4,2 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177523746
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- CP Lådkoppling för bordsmontage, B: 418 mm
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration