Mer information
Rittals modulära skåpsplattform VX25 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.
Antal *
* Förpackning = 1 st.
Mer om produkten
Skapa PDF av sidan+ Produktbeskrivning
Beskrivning: |
VX25 sidskåpen gör montagearbetet enklare, snabbare och mer ergonomiskt och man slipper komplettera med montageplåtsmellanstycke för att täcka utrymmet mellan 2 st montageplåtar när man jobbar med ihopbyggda skåp där man har genomgående montageyta. |
---|---|
Material: |
Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt Dörr: Stålplåt Montageplåt: Stålplåt |
Ytbehandling: |
Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad |
Färg: |
RAL 7035 |
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529: |
IP 55 NEMA 12 |
Leveransens omfattning: |
Skåpstomme med dörr(ar) Bottenplåtar Bakstycke Takplåt Lås: 3 mm dubbellås Montageplåt 2 glidskenor 2 montageprofiler monterade i skåpdjupet |
Mått: |
Bredd: 1200 mm Höjd: 2000 mm Djup: 500 mm |
Montageplåt: |
Bredd: 1199 mm Höjd: 1890 mm |
Antal dörrar: |
2 |
Förpackningsenhet: |
1 st. |
Vikt/förp.: |
191 kg |