Varukorg

Golvskåp VX25, SID

Art.nummer:XSEVX8206SID

  Product Lifecycle  
Active
  • Golvskåp VX25, SID
    Mer information

    Rittals modulära skåpsplattform VX25 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.

    Produkten har lagts till i din önskelista

    Art.nummer::

     
     
     
     
     


    Antal *

    * Förpackning = 1 st.

    + Produktbeskrivning

    Beskrivning: VX25 sidskåpen gör montagearbetet enklare, snabbare och mer ergonomiskt och man slipper komplettera med montageplåtsmellanstycke för att täcka utrymmet mellan 2 st montageplåtar när man jobbar med ihopbyggda skåp där man har genomgående montageyta.
    Material: Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt
    Dörr: Stålplåt
    Montageplåt: Stålplåt
    Ytbehandling: Skåpstomme: Doppgrunderad
    Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
    Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
    Färg: RAL 7035
    Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529: IP 55
    NEMA 12
    Leveransens omfattning: Skåpstomme med dörr(ar)
    Bottenplåtar
    Bakstycke
    Takplåt
    Lås: 3 mm dubbellås
    Montageplåt
    2 glidskenor
    2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
    Mått: Bredd: 1200 mm
    Höjd: 2000 mm
    Djup: 600 mm
    Montageplåt: Bredd: 1199 mm
    Höjd: 1890 mm
    Antal dörrar: 2
    Förpackningsenhet: 1 st.
    Vikt/förp.: 195 kg

    + Lägg till tillbehör


     
     
     
     
     
     
     

     Golvskåp VX25, SID

    Art.nummer: XSEVX8206SID

    Stäng
    +
    [X] Stäng

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Stäng