Chiller TopTherm 8–25 kW

Artikelnummer: SK 3335.870

TopTherm kylare i TS skåp tar liten plats och går perfekt att integrera i en skåprad. Modulkonstruktionen och utförandet med dubbel frekvens gör dem mycket flexibla. Dessutom är de lätta att underhålla och tillförlitliga tack vare frostskyddet.

Artikelnummer:
SK 3335.870
Fördelar
Modulkonstruktion
Mindre golvyta
Hög servicevänlighet
Hög driftsäkerhet tack vare frostskydd
Kan användas i alla länder tack vare utförande med dubbel frekvens
Snabb levereras, tack vare att basplattformen finns i lager
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Komplett anslutningsklar enhet med sidogavlar och dörr
Flerspråkig dokumentation inkl. funktionsschema och ritningar
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 44 (elkomponenter)
Total kyleffekt Tw10 / Tu32
Kyleffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 20,8 kW
Kyleffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 23,8 kW
Total kyleffekt Tw18 / Tu32
Kyleffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 25 kW
Kyleffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 27,6 kW
Märkspänning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimension
Bredd: 1.205 mm
Höjd: 2.140 mm
Djup: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
50 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
85 l/min
Observera:
Till 3335.880 och 3335.890 behövs 2 metallfilter
Temperaturreglering
Microcontroller-reglering (fabriksinställning +18 °C, även reglering av differensvärde möjlig)
Driftstemperatur
10 °C...43 °C
Driftstemperatur kylmedium
10 °C...25 °C
Temperaturhysteres
± 2 K
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R410A
mängd: 4 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 2.088
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 8,35 t
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 11,4 kW
Vid 60 Hz: 13,9 kW
Märkström max.
Vid 50 Hz: 22,8 A
Vid 60 Hz: 23,8 A
Vattenanslutningar
1" invändig gänga
Antal köldmediekretsar
1
Tank
Volym: 150 l
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
374 kg
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177690073
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivning
SK Chiller TopTherm, in TS 8 baying system, 25/27.6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 1205 x 2140 x 605 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R134a
Teknik i detalj