- Artikelnummer:
- DK 7057.039
- Utförande
- med stålplåtsdörr
- Produktbeskrivning
- Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.
- Fördelar
- Passiv ventilation genom ventilationsslitsar
- Leveransens omfattning
- 19" skenor fram, ställbara i djupled
Åtkomst lucka på sidan - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 735 mm
Djup: 500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 23,45 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177918450
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
QE Box
Artikelnummer: DK 7057.039
Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.