- Artikelnummer:
- AS 4055.560
- Utförande
- Med 3-delad indelning
- Produktbeskrivning
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 3 mm
- Ø-stans
- 60 mm
- Observera:
- Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
- Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Dragskruv (Ø × L)
- 19 x 75 mm
- Hydraulisk dragskruv Ø
- 19 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,836 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808805
- ETIM 8
- EC000156
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
-
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting