Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- DK 7857.130
- Utförande
- Plug & play-anslutningskabel för PSM-skena till serverskåp.
- Användningsområden
- Anslutningskabel för anslutning av en PSM-skena till en PDM
- Längd
- 3 m
- Kontakt (typ)
- Wago X-Com
- Anslutningskabel (typ)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Dimension
- Längd: 3 m
- Uttagskontakter
- Anslutningskontakt Wieland GST 18 (passar för anslutning till PDM)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,877 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- DK Anslutningskabel, L: 3 m, H05VV-F5, 5x2,5 mm, Wago X-Com, Wieland GST 18, för PSM