- Artikelnummer:
- VX_IT 5301.271
- Produktbeskrivning
- För inskjutning, hänger mellan två ihopbyggda skåp. Med vardera ett Ø 40 mm hål i vänstra och högra hörnområdet för genomföring av kabelstammar, rörledningar osv. Dessa hål kan förslutas med de medföljande täcklocken.
- Fördelar
- Enkel inskjutning
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Skiljevägg
Två täckhylsor
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
- Montagekrav
- För att skiljeväggen ska kunna skjutas in behövs en ihopbyggnadsspalt på 3 mm
- Observera:
- Använd ihopbyggnadsvinkel, utvändig, 3 mm
- Kan inte användas i kombination med en ihopbyggnadstätning
- Ev. befintlig tätning måste avlägsnas före inbyggnad
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20 (vid monterade täckkåpor)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177954809
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234