Denna artikel utgår: 31 jan. 2018
- Artikelnummer:
- DK 7816.382
- Produktbeskrivning
- Med 130°-gångjärn och spanjolettlås inkl. komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås nr. 3524 E. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Anmärkning om art. nr.
- Utan dörram. Dörram på begäran.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: DK-TS
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 37,6 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177330368
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204